Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
3610 - SFS Wandkonsole oben rostfrei A2 VDS-WO
Bill of material
SFS 390634
ARTNR
Artikelnummer
390634
FN
FN3610
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
SFS FS-I GLASS
MAT1
Lief.Mat
41VS10
MAT2
Lief.Mat
1024952
MKT
Materialkurztext
SFS VDS-WO,1
LTEXT1
Langtext 1
SFS Wandkonsole VDS
LTEXT2
Langtext 2
rostfrei A2 Oben
LTEXT3
Langtext 3
für VDS 110x50mm mit 13mm Zyl.Löchern
LTEXT4
Langtext 4
VDS-WO
ACH
Achsmass
80 mm
LOCH
Loch Ø
13 mm
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D