Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Company
Hydropneu
Description
74 - Standardzylinder
Bill of material
74.000.02.2.0-050-032-0025-5.1.0-11-00-0-00
TYP
Typ
74
KST
Kolbenstange
0 - einseitig
KSTH
Kolbenstangenende hinten
-
KSTV
Kolbenstangenende vorne
BEA
Befestigungsart
BAA
Bauart
DAE
Dämpfung
0 - ohne Dämpfung
DKO
Kolbendurchmesser
mm
MM
Kolbenstangendurchmesser
mm
HUB
Hub
mm
Enter value for HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
HUBST
Hubstellung
mm
Enter value for HUBST
Hubstellung
mm
cm
inch
ft
KDI
Kolbenabdichtung
KSDI
Kolbenstangenabdichtung
EE
Hydraulik-Anschlüsse
0 - Rohrgewinde (DIN/ISO 228)
EEV
Hydr.-Anschluss - Lage vorn
1 - 0 Grad (oben)
EEH
Hydr.-Anschluss - Lage hinten
1 - 0 Grad (oben)
ELV
Entlüftung - Lage hinten
0 - keine Entlüftung
ELH
Entlüftung - Lage hinten
0 - keine Entlüftung
S
Positionserfassung
0 - kein Schalter
SZA
Schalter-Anzahl
0 - kein Schalter
SVO
Schalter - Lage vorn
0 - Kein Schalter
SHI
Schalter - Lage hinten
0 - Kein Schalter
A
mm
KF
-
KK
SF
mm
BG
- mm
E1
mm
E2
mm
E3
js13
mm
E4
js13
mm
E5
H11
- mm
EEG
FB
mm
PA
+0.1
- mm
RT
-
SW
mm
SW1
Zyl. mit Näh.sch.
- mm
WH
±1
mm
YL
±0.5
mm
YM
±0.5
mm
ZG
+1
- mm
ZGHUB
- mm
ZG1
+1
- mm
ZG1HUB
- mm
ZL
+1
mm
ZLHUB
mm
ZL1
+1
- mm
ZL1HUB
- mm
GEW
Gewicht
kg
K
Kolbenfläche A1
cm^2
R
Ringfläche A2
cm^2
DR
Druckkraft
kN / 100 bar
Z
Zugkraft
kN / 100 bar
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D