Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
E30025 - Einbauadapter
Bill of material
E30025
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E30025: Klemmverschraubung für Prozesssensoren; Sensorikanschluss Ø 6 mm / Ø 8 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Klemmverschraubung für Prozesssensoren; Sensorikanschluss Ø 6 mm / Ø 8 mm / Ø 10 mm; Prozessanschluss 1/2" NPT; 1.4305 (Edelstahl / 303); FKM; Druckfestigkeit 1 bar
BN
Bestellnummer
E30025
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Препоръки
Loading ...
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D