IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
E43009
ifm_electronic
Accessories
400_020
Mounting adapters
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD模型選擇
{ifm_electronic/400/400_020/400_020_020/e43009.prj},{NB=E43009},{BN=E43009},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/30/a5/pc_e43009ac_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/30/a5/pc_e43009ac_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=E43009: Klemmverschraubung für Prozesssensoren; Ø 39 / L = 55 mm; Sensorikanschl},{DESCLONG=Klemmverschraubung für Prozesssensoren; Ø 39 / L = 55 mm; Sensorikanschluss Ø 22 mm; Prozessanschluss G 1 Außengewinde; Edelstahl; NBR; Tesnit; Messing; Druckfestigkeit 0,5 bar},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=MOUNTING ADAPTER G1/D22},{ERPGRSUPPLIER=F4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
E43009 - Einbauadapter
Bill of material
E43009
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E43009: Klemmverschraubung für Prozesssensoren; Ø 39 / L = 55 mm; Sensorikanschl
DESCLONG
Langbeschreibung
Klemmverschraubung für Prozesssensoren; Ø 39 / L = 55 mm; Sensorikanschluss Ø 22 mm; Prozessanschluss G 1 Außengewinde; Edelstahl; NBR; Tesnit; Messing; Druckfestigkeit 0,5 bar
BN
Bestellnummer
E43009
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D