Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
E43307 - Einbauadapter
Bill of material
E43307
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E43307: Prozessadapter Varivent; Sensorikanschluss G 1/2 Dichtkonus; Prozessansc
DESCLONG
Langbeschreibung
Prozessadapter Varivent; Sensorikanschluss G 1/2 Dichtkonus; Prozessanschluss Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm; 1.4435 (Edelstahl / 316L); Druckfestigkeit 25 bar; Zulassung EC1935/2004; EHEDG Tested; FDA; FCM
BN
Bestellnummer
E43307
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D