Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0419 - Swivel feet plates with vibration absorption
Bill of material
K0419.20801
BESTKIPP
Order No.
MATERIAL
Main
D
diameter
mm
D1
diameter
mm
H
height
25
H1
height under pressure N/mm2
mm
Enter value for H1
height under pressure N/mm2
mm
cm
inch
ft
BELASTUNG
Load capacity (under pressure of 0,4 N/mm²)
kN
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
情報
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D