Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1107 - Quarter-turn lock lockable stainless steel
Bill of material
K1107.186
BESTKIPPUSA
Order No.
K1107.186
POS
Position nut
mm
Enter value for POS
Position nut
mm
cm
inch
ft
BET
Actuation
Key
AUSF
version
Quarter-turn lock
H
height
18 mm
SW
Width across flats
27 mm
GEW
Approx. weight
0.0751 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245257652
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D