Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NSN8-18GH45-2E2-V1-M1-S2D2 - Induktive Sensoren
Stückliste
NSN8-18GH45-2E2-V1-M1-S2D2
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NSN8-18GH45-2E2-V1-M1-S2D2
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NSN8-18GH45-2E2-V1-M1-S2D2
EAN
4050143377466
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NSN8-18GH45-2E2-V1-M1-S2D2
BAD947008
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-40 °C
BAD815006
Schaltabstand
8 mm
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD826005
Durchmesser des Sensors
18 mm
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
85.00 °C
BAD856005
Länge des Sensors
65 mm
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
CZ
WEIGHT
0.060
LENGTH
0.130
WIDTH
0.030
DEPTH
0.020
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D