Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 15 nov. 2022.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
SDT5 - SFS Bohrschrauben SDT5
Bill of material
SFS 378480 Selbstbohrbefestiger für Sandwichelemente
CNSORDERNO
Beschreibung
ARTNR
Order number
TYP
Typ
SDT5
KOPF
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
DS
Dichtscheibe Variante
A19
TEXT1
Text Line 1 (Product)
Selbstbohrbefestiger für Sandwichelemente
TEXT2
Text Line 2 (Product)
Befestiger: Kohlenstoffstahl
TEXT3
Text Line 3 (Product)
-
TEXT4
Text Line 4 (Product)
Dichtscheibe: Aluminium mit vulkanisiertem EPDM
SD
Sandwich Dicke
VD
Bohrleistung
5mm
MAT
Werkstoff
Kohlenstoffstahl
L
Länge
mm
D1
Kopfdurchmesser
11 mm
D2
Durchmesser
5.5 mm
D3
Durchmesser
7 mm
DW
19 mm
SW
8 mm
GW
Gewicht
g
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D