您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SH-PSHEMH10
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/sh_pshemh_asmtab.prj},{NB=SH-PSHEMH10},{CO=Precision Cleaning},{D=10},{L=15},{MP=M6X1.0},{M=6},{PI=1.00},{SR1=10},{R2=1},{MM=7},{LL1=5},{LL2=4},{FF=1.5},{W=8},{L1=12.0},{D1=6.50},{D2=4.0},{PPATH=sh_pshemh/sh_pshemh_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SH-PSHEMH - Precision Cleaning Small Diameter Pushers - Threaded Flat
明细表
SH-PSHEMH10
PN
型号
SH-PSHEMH10
SH-PSHEMH10
CO
Cleaning Options
Precision Cleaning
D
10
10
mm
L
15
15
mm
MP
M x孔距
M6X1.0
M6X1.0
SR1
10
10
mm
R2
1
1
mm
MM
m
7
7
mm
LL1
l1
5
5
mm
LL2
l2
4
4
mm
FF
f
1.5
1.5
mm
W
8
8
mm
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
2D