Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
LAPP
Description
SKINDICHT® SE-M 220 - Flanschwinkelverschraubung aus Zink Druckguss mit 2 Eingängen
Bill of material
SKINDICHT® SE-M 20x1,5 220 Art. Nr. 52108040
ATN
Part number
52108040
M
Thread
M 20x1,5
F
Cable diameter
mm
SW
Wrench size
20 mm
A
22.2 mm
C
76.8 mm
B
91 mm
L
34.5 mm
D
5.5 mm
N
58 mm
T
79 mm
J
6 mm
P
49 mm
U
57 mm
G
67 mm
K
8 mm
S
18.5 mm
O
37 mm
MATERIAL
Material
Zinc pressure casting,
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D