Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-FACAS, SH-FACAS, SHD-FACAS - (Precision Cleaning) L-Shaped Sheet Metal Mounts - No Holes and Double Holes, Dimensions Configurable
Nomenclature
SL-FACAS-SUD-T1-A20-B15-L10-V0-S4.8-NA3
PN
Part Number
SL-FACAS-SUD-T1-A20-B15-L10-V0-S4.8-NA3
TYPE
Type
SL-FACAS
TS
Sélection du type
SL-FACAS, SH-FACAS, SHD-FACAS
CM
Cleaning Method
MS
Material Symbol
T
Sélection T
mm
A
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
L
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
YSE
Y Specification
Y
Y Incrément de 0.1 mm
mm
V
V Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour V
V Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
S
S Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour S
S Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
HS2
Hole Specification 2
ND2
Diamètre nominal 2
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D