IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
Deutsch
품질보증 정보
카탈로그: schroeder
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA
Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)
Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität
schroeder
Liste 20 Gewindehülse M24 x 166 zn mit Nagelplatte
schroeder
Befestigungs und Transportankersysteme
Befestigungshülsen
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{schroeder/befestigungs_und_transportankersysteme/befestigungshulsen/osenmuffen_liste_20.prj},{NB=Liste 20 Gewindehülse mit Querstab mit bauaufsichtlicher Zulassung M24 x 166 galvanisch verzinkt k2024znp 300},{CNSORDERNO=k2024znp},{BZ=Ösenmuffe Liste 20 - Gewindehülse mit Querstab mit bauaufsichtlicher Zulassung},{MAT=galvanisch verzinkt},{LODLEVEL=300},{M=24},{D=M24},{L=166},{D1=33.7},{T=3.6},{G=24},{S=85},{F=48},{H=125.0},{D2=14.0},{B=46.0},{LL=166},{L1=85.0},{ANP=-},{BNP=38 x 72 mm},{TYP=Typ B1},{INFO=INFOPDF},{LIST=20},{CHAPT=Ösenmuffen},{MATST=zn},{NAP=mit Nagelplatte}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Firma
schroeder
Beschreibung
Ösenmuffen Liste 20 - Gewindehülse mit Querstab mit bauaufsichtlicher Zulassung
Stückliste
Liste 20 Gewindehülse M24 x 166 zn mit Nagelplatte
CNSORDERNO
Artikelnummer
k2024znp
k2024znp
BZ
Bezeichnung
Ösenmuffe Liste 20 - Gewindehülse mit Querstab mit bauaufsichtlicher Zulassung
MAT
Material
galvanisch verzinkt
galvanisch verzinkt
LODLEVEL
Level of Detail
300.000
350.000
200.000
300.000
350.000
200.000
D
Gewinde (d)
M24
M24
L
Länge (L)
166
166
mm
G
Gewindelänge (g)
24
24
mm
S
Einschraubtiefe (s)
85
85
mm
H
Verankerungstiefe (h)
125.0
125.0
mm
D2
Bohrung (d2)
14.0
14.0
mm
L1
Stablänge (L1)
85.0
85.0
mm
ANP
Durchmesser der Nagelplatte
-
-
mm
BNP
Kantenlänge der Nagelplatte
38 x 72 mm
38 x 72 mm
TYP
Nagelplatte Typ
Typ B1
Typ B1
INFO
INFOPDF
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D