Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Haberkorn
Popis
Řetězová kola s volnoběžkou průmyslová
Kusovník
N97221
NAME
Název
Řetězové kolo s volnoběžkou 1-řadé průmyslové 1/2"x1/8" Z13 D12
Z
Počet zubů
13
CNSORDERNO
Objednací kód
N97221
PASSO
Rozteč
1/2''x1/8''
DE
de
59.4 mm
DP
dp
53.06 mm
A
14.8 mm
C
6 mm
E
8.8 mm
B1
3 mm
D1
12 mm
F
4 mm
H
13.7 mm
KG
0.12 kg
Doporučení
Loading ...
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D