Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
ESYLUX
Описание
Датчик движения / Потолочный и настенный монтаж / KNX - Наружные датчики движения
Спецификация
EM10015472 - RC 230 KNX
ARTNR
Номер артикула
EM10015472
LOD
Уровень детализации
BILD
Изображение изделия
CNSLINA
Название списка деталей
EM10015472 - RC 230 KNX
GKAT
Категория устройства
Наружные датчики движения
PRODB
Описание изделия
KNX Датчик движения с углом охвата 230° и большой дальностью действия. Защита нижней области 360° для сплошного обнаружения. Для использования в системе шин KNX (EIB), TP (2-проводная шина) в сочетании с другими компонентами KNX. Настройка параметров и функций через ETS (Engineering-Tool-Software).
BP
Особенные функции
Установка цоколя одной рукой. Защита нижней области обнаружения. Функции KNX: Сумеречный выключатель, Распознавание направления движения (3 объекта), Распознавание движения в зависимости от освещенности, Измерение яркости через объект.
BS
Интерфейс пользователя
обеспечения ETS
STEUSYS
Система управления
KNX
MONART
Тип монтажа
Структура
MONORT
Место монтажа
Потолок / стена
L
Длина
135 mm
B
Ширина
78 mm
H
Высота/глубина
105 mm
GEW
Масса
308 g
FAR
Цвет
Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010
WERKS
Материал
УФ-стабилизированный поликарбонат
IP
Степень защиты
IP54
SK
Класс защиты
III
RLUFT
Относительная влажность воздуха
5-95 % без конденсата
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
-25 ...+55 °C
NENNSP
Номинальное напряжение
29 - 31 V DC
ALEIQ
Поперечное сечение подключаемого кабеля
1,50 - 2,50 mm²
ERFWIN
Угол обнаружения
Защита нижней области обнаружения 230° (2 x 115° регулируются отдельно) и 360°
ERFQUE
диапазоном обнаружения поперек
Ø 40 m
ERFFRO
диапазоном обнаружения Фронтально
Ø 16 m
ERFBER
Угол охвата
до 804
MONHH
Принят. Высота монтажа
2.5 m
MAXHH
макс. Высота монтажа
4 m
HELLW
Яркость
2–1000 lx
ALIK
Кол-во каналов освещения
2
AHLK
Кол-во каналов ОВК
1
TEBEL
Кнопочный вход освещение
1
ULAND
Страна происхождения
CN
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/EM10015472
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/EM10015472
CLASS
Класс продукции ETIM 8.0
EC001582
EF007575
Регулируемая ответная яркость
true
EF000010
Исполнение
Bewegungsmelder
EF006569
Исполнение поверхности
matt
EF003843
Поле регистрации в диаметре на полу
40 m
EF006582MAX
Угол обнаружения по горизонтали - Макс
230 °
EF006582MIN
Угол обнаружения по горизонтали - мин
115 °
EF006590
Макс. продолжительность включения
30 min
EF001322
Макс. дальность действия спереди
8 m
EF001323
Макс. дальность действия на одну сторону
20 m
EF006589
Мин. продолжительность включения
30 s
EF000139
Защитное покрытие поверхности
unbehandelt
EF008011
Оптимальная высота установки
2,5 m
EF003882
Цвет по RAL
9010
EF003898
Функция определения оптимального значения яркости
true
EF006311
Зона (коридор) для животных
true
EF006243
прозрачный
false
EF000147
Защита от подкрадывания (заднее поле наблюдения)
true
EF002169
Материал
Kunststoff
EF001257
Качество материала
Thermoplast
EF003811
Другие шинные системы
ohne
EF000259
Количество каналов
3
EF007667
Самообучающаяся функция задержки выключения
false
EF004530
Переключатель режимов работы
false
EF001500
Радиочастотная шина передачи данных
false
EF001499
Шина передачи данных KNX
true
EF008855
Шина передачи данных KNX радио
false
EF003831
Шина передачи данных LON
false
EF001501
Шина передачи данных по силовым проводам
false
EF016048
DALI-2 certified
false
EF006581MAX
Угол обнаружения по вертикали - Макс
166 °
EF006581MIN
Угол обнаружения по вертикали - мин
83 °
EF009466
Двунаправленная радиосвязь
false
EF001504
Устройство подключения к шине в комплекте
true
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D