Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Мод. BF - Ответный кронштейн для центральной подвески
Спецификация
BF-32(50)
MOD
Мод.
BF-32
PHY
Диаметр
32 mm
TM
mm
CR
12 mm
NH
18.0 mm
C
10.5 mm
B3
3.0 mm
TH
32 mm
UL
46 mm
FK
15 mm
FN
30 mm
B1
6.8 mm
B2
11 mm
HB
6.6 mm
INFO
информация
Информация
информация
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.