Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Мод. S - Ось
Спецификация
S-32
MOD
Мод.
S-32
PHY
Диаметр
32 mm
D
10 mm
L
52.0 mm
L1
46 mm
L2
1.1 mm
L3
3.00 mm
INFO
информация
Информация
информация
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.