Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
Mod. ZC - Contre charnière à 90° pour charnière femelle
Nomenclature
ZC-32
MOD
Mod.
ZC-32
PHY
Diamètre
32 mm
EB
11 mm
CK
10 mm
HB
6.6 mm
XD
142 mm
TE
38 mm
UL
51 mm
EA
10 mm
GL
21 mm
L5
1.6 mm
RA
18 mm
EM
26 mm
EMTOL
Tolérance
-0.2/-0.6
UR
31 mm
PH
32 mm
BT
8 mm
BR
10.0 mm
INFO
Texte de l'info
Information
Texte de l'info
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.