Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Мод. ZC - Шарнирное крепление под углом 90° для охватывающей цапфы
Спецификация
ZC-32
MOD
Мод.
ZC-32
PHY
Диаметр
32 mm
EB
11 mm
CK
10 mm
HB
6.6 mm
XD
142 mm
TE
38 mm
UL
51 mm
EA
10 mm
GL
21 mm
L5
1.6 mm
RA
18 mm
EM
26 mm
EMTOL
допуск
-0.2/-0.6
UR
31 mm
PH
32 mm
BT
8 mm
BR
10.0 mm
INFO
информация
Информация
информация
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.