Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Направляющая штока
Спецификация
CNVL-43
MOD
Мод.
A
28 mm
B
33 mm
C
69.5 mm
D
46 mm
E
12 mm
F
29 mm
G
23.5 mm
H
78 mm
L1
mm
L2
mm
M
Фитинги мод. 1063
4.3 mm
N
14 mm
INFO
информация
Информация
информация
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D