Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 123
HELP_VARIABLE
会社名
Bornemann Gewindetechnik
説明
スピンドルコンフィギュレーター - スピンドル、台形ねじ、バットレスねじ、DIN 103、DIN 513、...、ピン 仕上げ加工
部品表
TR28x5x1 RH L200 C45 (1.0503)
CNSORDERNO
注文番号
TOOL
ねじ山の計算
リンク
GB
ねじ山の名称
GBBILD
ねじ山の名称
MAT
素材
L
ねじ山の長さ
mm
Enter value for L
ねじ山の長さ
mm
cm
inch
ft
D
公称直径
mm
PH
リード
mm
P
ピッチ
mm
H
Right hand thread / Left hand thread
D2
ピッチ径
mm
D3
コア径
mm
H3
ねじ山の高さ
mm
GG
山数
AC
先端部遊び
mm
R1
半径 1
mm
R2
半径 2
mm
FW1
フランク角1
°
FW2
フランク角2
°
LZ
左ピン
LZL1
長さ 1
mm
LZL1P8
ねじ山の長さ
mm
LZL1E
Length 1 for input
mm
LZL2
長さ 2
mm
LZL2P6
ねじ山の長さ
mm
LZL2E
(length 2)
mm
LZL3
長さ 3
mm
LZL3P4
ねじ山の長さ
mm
LZL4
長さ 4
mm
LZL4P3
キー
mm
LZL5
入力用の長さ
mm
LZL6
長さ 6
mm
LZD1
ベアリングシート径
mm
LZD2
直径
mm
LZD3
キー直径
mm
LZDIN509
逃げ溝 DIN 509
LZDIN471
シャフトロック DIN 471
LZF
面取り
mm;°
LZL21
L2-L1
mm
LZM
メートルねじ
mm
LZP
Pitch of the metric thread
mm
LZR1
半径 1
mm
LZR2
半径 2
mm
LZDIN76FORM
逃げ溝 DIN 76 - Form
RZ
右ピン
RZL1
長さ 1
mm
RZL1P8
ねじ山の長さ
mm
RZL1E
Length 1 for input
mm
RZL2
長さ 2
mm
RZL2P6
ねじ山の長さ
mm
RZL2E
(length 2)
mm
RZL3
長さ 3
mm
RZL3P4
ねじ山の長さ
mm
RZL4
長さ 4
mm
RZL4P3
キー
mm
RZL5
入力用の長さ
mm
RZL6
長さ 6
mm
RZD1
ベアリングシート径
mm
RZD2
直径
mm
RZD3
キー直径
mm
RZDIN509
逃げ溝 DIN 509
RZDIN471
シャフトロック DIN 471
RZF
面取り
mm;°
RZL21
L2-L1
mm
RZM
メートルねじ
mm
RZP
Pitch of the metric thread
mm
RZR1
半径 1
mm
RZR2
半径 2
mm
RZDIN76FORM
逃げ溝 DIN 76 - Form
GEWICHT
おおよそのスピンドル重量(M-Spin)(ピンなし)
kg
VZYL
シリンダーの体積(V-Zyl)(ピンなし)
mm³
ATHREAD
角ねじ(A-Gewin)
mm²
VGEW
ねじ山の体積(V-Gew)
mm³
VSPIN
スピンドルの体積(V-Spin)
mm³
ROH
密度(加工前)
7.75 g/cm³
ZNTR
スピンドルの関税番号
84831095
ZNTRM
ナットの関税番号
74153300
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D