IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
LWH2578BS1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Way MH
MHD
MHD 25
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_h_series/mhd/mhd25/mhd25_track.prj},{NB=LWH2578BS1_9},{MN=MHD25},{NS=1.00},{THR=},{L=78},{H=40.00},{H1=6.80},{NTR=12.50},{W2=48.00},{W3=35.00},{W4=6.50},{L1=94.70},{L2=35.00},{L3=63.90},{L4=106.00},{D1=6.00},{H2=12.00},{H3=10.50},{W=23.00},{H4=22.00},{D3=7.00},{D4=11.00},{HM=9.00},{E=30.00},{F=60.00},{LMIN=78.000},{LMINJ=94.00},{LEND=2940.00},{DC=4.20},{GC=11.00},{CD=1.50},{LS=2880.00},{LMAX=300.00},{NMAX=8.00},{ENOM=30.00},{EMIN=9.00},{EMINJ=17.00},{EMAXJ=54.00},{H4D=1.00},{H1D=1.00},{KRX=12.600},{KRY=16.000},{KRR=3.110},{MLD=14.80},{MLG=2.40},{MLL=3.700},{A3=5.00},{A4=12.00},{M2J=4.00},{DPT2J=8.0},{H1US=2.70},{DDC=4.200},{DDG=5.500},{RX=11.4071},{RY=5.000},{SPEC=S1},{EP=},{EPOS=9.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Description
Interchangeable, Track rail - MHD25
Bill of material
LWH2578BS1
THR
Threaded Holes for Bellow attachement
No
J
No
J
L
Track Rail length
mm
값 입력 L
Track Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
EP
Position of hole of rail
No
No
EPINFO
Notice
-
EPOS
Position of hole of rail
9.0
9.0
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D