IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LE-RYMS-30-180
专业铝型材制造者-朗乐
配件
内连接件系列
任意斜角连接件
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{langle/accessories/interior_connector/interior_angle_profile_connector/interior_angle_profile_connector_asmtab.prj},{NB=LE-RYMS-30-180(0)},{CODE=LE-RYMS-30-180},{MATERIAL=S45C Galvanized Steel},{POS=0},{A=95},{B=Ø10},{B1=10},{C=Ø6},{C1=6},{D=Ø9.8},{D1=9.8},{E=20},{WEIGHT=0.052},{COMPATIBILITY=30 European standard series aluminum profile},{PPATH=assembiles/interior_angle_profile_connector_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
专业铝型材制造者-朗乐
描述
任意斜角连接件 - 内连接件系列
明细表
LE-RYMS-30-180
ORDERNUMBER
订购码
LE-RYMS-30-180
LE-RYMS-30-180
CODE
型号
LE-RYMS-30-180
LE-RYMS-30-180
MATERIAL
材质
45# 电镀钢
POS
Connection angle
°
A
95
95
mm
B
Ø10
Ø10
mm
C
Ø6
Ø6
mm
D
Ø9.8
Ø9.8
mm
E
20
20
mm
WEIGHT
重量
0.052
0.052
kg
COMPATIBILITY
适用于
30欧标系列铝型材
30欧标系列铝型材
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D