Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
卫生级管道配件 球阀 气动三片式 - BLA85_86
明细表
BLA85-10
CODE
代码
TYPE
类型
三片式
WAY
工作方式
MAT1
材质
SUS304
MAT2
密封圈材质
PTFE
VAL
阀体耐温
-40~130℃
SIZE
公称尺寸
APP
适用管径
1"
D
25.4
D1
50.5
D2
22.1
L
115.0
AAM
适用执行器型号
LINK
网站
网址
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D