IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
M6RA4SV4L
松下机电株式会社 FA ・ 一般产业用电机
小型齿轮电机, 无刷电机_"特别订购品 (特定客户) / 停产产品"
小型齿轮电机 订单结束:2023年6月末
停产的产品 / 未登载目录产品
G 系列 订单结束:2007年1月末
圆轴电机
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{matsushita/cat_unpublication/compact_gear_motor/catalog_un_publication/g_series/round_shaft_motor/gs_rsm_var_speed_reb_motor_asmtab.prj},{NB=M6RA4SV4L-G},{S=60},{R=4},{P=Single phase 100 V},{PPATH=assemblies/gs_rsm_var_speed_reb_motor_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
松下机电株式会社 FA ・ 一般产业用电机
描述
可变速类型可逆电机
明细表
M6RA4SV4L
S
电机口径尺寸 [ mm ]
60
70
80
90
60
70
80
90
R
输出 [W]
4
6
4
6
P
电源电压[V]
Single phase 100 V
Single phase 100 V
CNSORDERNO
型号
M6RA4SV4L
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D