IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
125-903-2
Camozzi
附件
閥門配件
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{camozzi/accessori/accessori_valvole/connettore_in_linea_v-ac_per_bob_p-pn.prj},{NB=125-903-2},{MOD=125-903-2},{DESCRIZIONE=cavo costampato in linea con raddrizzatore di tensione},{COLORE=nero},{TENSIONEDILAVOR=6V - 230 V AC/DC},{LUNGHEZZACAVO=2},{TRATTENIMENTOCA=-},{FORZADISERRAGGI=0.3Nm},{INFO=infotext}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
直接出线型,带 LED 显示和桥式整流功能,适用于交流电压。 - 直接出线型
明细表
125-903-2
MOD
125-903-2
125-903-2
mm
DESCRIZIONE
Description
Pre-wired cable with voltage rectifier
COLORE
Colour
黑色
TENSIONEDILAVOR
working voltage
6V - 230 V AC/DC
LUNGHEZZACAVO
引出线长度
2
2
mm
TRATTENIMENTOCA
Cable holding
-
FORZADISERRAGGI
Tightening torque
0.3Nm
INFO
注释
Information
注释
mm
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D