IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
HUGRO 211.252A
Hugro
软管保护系统
金属
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD模型選擇
{hugro/schutzschlauchsysteme/metall/schlauchverschraubungen_211_00_m_1.prj},{NB=HUGRO 211.252A},{ARTNR=211.252A},{AD=27},{G=M25x1.5},{ART=5010.340.025},{CD=23 x 27},{I=20.5},{B=39.0},{C=11.0},{D=41.0},{SW1=34},{SW2=36},{VPE=25},{GEW=7.60},{D8=23.16},{D9A=25.0},{D7=37.0},{D3=31.0},{O=2.000},{L=13.5},{R=13.5},{Z3=12.29},{Z4=12.50},{Z7=16.50},{Z8=18.50},{Z9=28.00},{I1=23.0},{PMETR=1.5},{ZTN=74122000},{GPS=0.078},{VERS=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 21
HELP_VARIABLE
公司
Hugro
描述
软管接头(公制) - 黄铜软管接头,带用于螺旋软管的内垫圈,211.00,公制连接螺纹
明细表
HUGRO 211.252A
ARTNR
货号
211.252A
211.252A
AD
标称尺寸
27
27
mm
G
螺纹
M25x1.5
M25x1.5
CD
电缆尺寸mm
23 x 27
23 x 27
mm
I
最小内部
20.5
20.5
mm
B
最大外径-ø mm
39.0
39.0
mm
C
螺纹长度mm
11.0
11.0
mm
D
总长mm
41.0
41.0
mm
SW1
扳手尺寸 mm 外壳
34
34
mm
SW2
扳手尺寸mm锁紧螺帽
36
36
mm
VPE
包/单位
25
25
GEW
重量kg 大约100个单位
7.60
7.60
kg/100 Units
ZTN
海关关税号
74122000
GPS
每件重量
0.078
0.078
kg
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
2D