IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
ISE3-01-21
SMC Corporation
센서기기
압력스위치
ZSE3/ISE3 LCD 표시형 디지털 압력 스위치
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{smc_jp/sensors/pressure_switch/zse3_ise3/zse3_ise3.prj},{NB=ISE3-01-21(0)},{MODEL=ISE3},{PIPE=01},{OUTPUT=21},{WIRE=},{SUFFIX=},{THREAD=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
【생산 종료품】: ZSE3/ISE3 - LCD 표시형 디지털 압력 스위치 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
BOM
ISE3-01-21
MODEL
형식/정격압력 범위/설정압력 범위
(ISE3) 정압용/0 to 0.98 MPa
(ISE3L) 정압용/0 to 98 kPa
(ZSE3) 진공용/0~-101kPa
(ISE3) 정압용/0 to 0.98 MPa
(ISE3L) 정압용/0 to 98 kPa
(ZSE3) 진공용/0~-101kPa
PIPE
배관사양
(01) 단품설치형 R 1/8
(T1) 단품설치형 NPTF 1/8
(01) 단품설치형 R 1/8
(T1) 단품설치형 NPTF 1/8
OUTPUT
출력 사양
(21) 교체용없음NPN 오픈 콜렉터 2출력/아날로그 출력 없음
(22) NPN 오픈 콜렉터 2출력/아날로그 출력 부착(1~5V)
(21) 교체용없음NPN 오픈 콜렉터 2출력/아날로그 출력 없음
(22) NPN 오픈 콜렉터 2출력/아날로그 출력 부착(1~5V)
WIRE
배선 사양
(-) 그로메트 타입 리드선 길이 0.6m
(L) 그로메트 타입 리드선 길이 3m
(C) 커넥터 타입 리드선 길이 0.6m
(CL) 커넥터 타입 리드선 길이 3m
(CN) 커넥터 없음
(-) 그로메트 타입 리드선 길이 0.6m
(L) 그로메트 타입 리드선 길이 3m
(C) 커넥터 타입 리드선 길이 0.6m
(CL) 커넥터 타입 리드선 길이 3m
(CN) 커넥터 없음
THREAD
나사 on/off
on
off
on
off
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D