IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
01HR20AB8106YY
Durable
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{durable_usa/01_05_it_asmtab.prj},{NB=01HR20AB8106YY},{SERIES=01},{OS=06},{D=2.00000000},{WT=HR},{BT=Plain},{R=1.87500000},{BR=},{FINISH=YY},{PPATH=01_05_it_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Durable
Description
01/05/IT Series - Low Profile Dual Wheel Swivel Casters - Up to 400lb
Bill of material
01HR20AB8106YY
PN
Part Number
01HR20AB8106YY
SERIES
Series
01 Series
05 Series
01 Series
05 Series
OS
Overall Size
Plate Size - 2-3/8" x 3-5/8"
Threaded Stem Size - 3/8"-16 x 1-1/2"
Threaded Stem Size - 1/2"-13 x 1"
Threaded Stem Size - 1/2"-13 x 1-1/2"
Plate Size - 2-3/8" x 3-5/8"
Threaded Stem Size - 3/8"-16 x 1-1/2"
Threaded Stem Size - 1/2"-13 x 1"
Threaded Stem Size - 1/2"-13 x 1-1/2"
BHP
Bolt Hole Pattern
1-3/4" x 2-7/8" slotted to 3"
MBS
Mounting Bolt Size
5/16
인치
D
Wheel Dia.
2
3
2
3
인치
H
Overall Height
2 7/8
인치
W
Tread Width
13/16" x 2
인치
WT
Wheel Type
Hard Rubber
Polyolefin
Hard Rubber
Polyolefin
CAP
Load Cap.
225
lbs.
BT
Bearing Type
Plain
BO
Bearing Option
81
R
Swivel Radius
1 7/8
1 7/8
인치
BR
Brake Options
None
Thumb Screw Brake
Side Lock Brake
Vertical Top Lock Brake
None
Thumb Screw Brake
Side Lock Brake
Vertical Top Lock Brake
FINISH
Finish
Zinc Plated
Black
Zinc Plated
Black
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D