IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
01000232001
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000232001
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000232001/01000232001.prj},{NB=01000232001},{PREVIEW=01000232001.png},{ARTNR=01000232001},{NR_=60},{K=45.5},{B2=25.4},{D7=13},{D8=19},{G=12.3},{H=25},{ISO_4762=M12x25},{MAT=legierter Einsatzstahl},{GEW=140},{DEFAULTSORTATTR=9449}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
01000232001 - Driving blocks form B for spindle heads no. 60
Bill of material
01000232001
ARTNR
Article No.
01000232001
NR_
Spindle head
60
mm
K
45.5
mm
B2
h5
25.4
mm
D7
13
mm
D8
19
mm
G
12.3
mm
H
25
mm
ISO_4762
for screws
M12x25
mm
MAT
Material
legierter Einsatzstahl
GEW
Weight
140
g
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D