Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
01000232001 - Driving blocks form B for spindle heads no. 60
Bill of material
01000232001
ARTNR
Article No.
01000232001
NR_
Spindle head
60 mm
K
45.5 mm
B2
h5
25.4 mm
D7
13 mm
D8
19 mm
G
12.3 mm
H
25 mm
ISO_4762
for screws
M12x25 mm
MAT
Material
legierter Einsatzstahl
GEW
Weight
140 g
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D