Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0101700000 - TST 2/M6
Stückliste
Weidmueller 0101700000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0101700000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TST 2/M6
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Montagefuß für Tragschiene, M 6, Stahl
DESCLONG
Langbeschreibung
Montagefüße werden z.B. an die Wand geschraubt um darauf die Tragschienen zu montieren.
GTIN
4008190069254
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB382
Art des Zubehörs
Befestigungsset
BAB664
Werkstoff
Stahl
AAF040
Masse
0.026 kg
BAB577
Tiefe
20 mm
BAA020
Höhe
84 mm
BAF016
Breite
18 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
72166190
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D