Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
01041 - Baseplates aluminium with T-slot
Bill of material
01041-50025024
BEST
Order No.
FORM
Form
A
width
6 mm
B
height
mm
B1
distance
15 mm
B2
Length
nn
B3
Length
mm
B4
Length
mm
B5
Length
mm
B6
width
16.5 mm
B7
distance
mm
C
height
5 mm
D
Thread
M8 mm
D1
Thread
mm
H
height
24 mm
H1
height
10 mm
L
Length
mm
L1
distance
15 mm
L2
Length
mm
L3
Length
mm
L4
Length
mm
L5
Length
mm
L6
distance
mm
GEW
Weight ca.
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662020
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standard delivery time
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D