Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 8
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
01127 - Interchangeable subplates, grey cast iron, with grid holes
Bill of material
01127-2128080
BEST
Order No.
MATERIAL
Material
Grey cast iron GJL 300
L
Length
mm
L2
Length
mm
H
Hohe
mm
H2
Hohe
mm
H3
height
mm
D
borehole
mm
D1
Thread
mm
NL
Anzahl in Längsrichtung
mm
NL1
Anzahl in Querrichtung
mm
ANZAHL
number of grid holes
GEW
Weight ca.
685.000 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662020
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495513737
STDLZ
Standard delivery time
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D