Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 8
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
01148 - Subplates, grey cast iron with grid holes
Bill of material
01148-2128080
BEST
Order No.
D
locating hole
mm
D1
Thread
mm
D3
Distance
M16 mm
D4
Distance
mm
H
Thickness
50.0 mm
L
Distance
mm
L2
Distance
mm
L3
Distance
mm
L4
Distance
mm
L5
Distance
mm
L6
borehole distance
mm
L7
borehole distance
mm
L10
Distance
mm
NL
Reihen in X-Richtung
NL1
Reihen in Y-Richtung
ANZAHL
Number of M.T.P. holes
GEW
Weight ca.
685.000 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662020
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495513737
STDLZ
Standard delivery time
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D