Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0123800000 - QL 4 SAK35
Stückliste
Weidmueller 0123800000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0123800000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
QL 4 SAK35
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) geschraubt, Polzahl: 4, Raster in mm: 8.00, Isoliert: Nein, 99 A, grau
DESCLONG
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4008190165390
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC034
Berührungsschutz vorhanden
Nein
AAC900
Rastermaß
8 mm
AAF726
Bemessungsstrom
99 A
AAP367
Anzahl der gebrückten Klemmen
4
BAA351
Farbe
grau
BAB888
Ausführung
Querverbinder
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAD383
Isolation vorhanden
Nein
BAG640
Montageart
schraubbar
AAF040
Masse
0.011 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D