Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
0123800000 - QL 4 SAK35
Lista materiałowa
Weidmueller 0123800000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0123800000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
QL 4 SAK35
DESCSHORT
Description short
Złącze krosujące (terminal) przykręcany, Liczba biegunów: 4, Raster w mm: 8.00, Izolowany: Nie, 99 A, szary
DESCLONG
Description long
Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału.
GTIN
GTIN-Code
4008190165390
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
No
AAC900
Grid dimensions
8 mm
AAF726
rated current
99 A
AAP367
Number of bridged terminals
4
BAA351
color
gray
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD383
Insulation present
No
BAG640
Assembly type
screwable
AAF040
Mass
0.011 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D