Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
01247-05 - Consolas con perforaciones de retícula
Lista de materiales
01247-05-2122515201
BEST
Referencia
MATERIAL
Fundición gris
Fundición gris
B
Anchura total
150 mm
D
Passbohrungen Rastersystem
+0.015/+0.025 mm
D1
Rosca
mm
D3
Ø para tornillo de ajuste
mm
H
Altura total
mm
L
Longitud total
mm
N1
Número de perforaciones de retícula
N
Número de perforaciones de montaje
GEW
Peso aprox.
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
84662020
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Plazo de entrega estándar
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D