Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
01247-05 - Konzoly, šedá litina s rastrovými otvory
Kusovník
01247-05-2122515201
BEST
Objednací číslo
MATERIAL
Šedá litina
Šedá litina
B
Celková šířka
150 mm
D
Vhodné pro přítlačná vřetena tuhá s obj. č.
+0.015/+0.025 mm
D1
Závit
mm
D3
Ø pro lícovaný šroub
mm
H
Celková výška
mm
L
Celková délka
mm
N1
Počet rastrových otvorů
N
Počet montážních otvorů
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662020
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardní dodací lhůta
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D