Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
01247-06 - Riser blocks Form H, long version
Bill of material
01247-06-21213585125
BEST
Order No.
MATERIAL
Material
Cast iron
AUSF
version
Lang
B
Width
85 mm
D1
thread
mm
D3
borehole
mm
H
height
mm
L
Length
135 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standard delivery time
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D