Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
0128380000 - SAK 4 BL
Lista materiałowa
Weidmueller 0128380000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0128380000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAK 4 BL
DESCSHORT
Description short
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, 4 mm², 800 V, 32 A, liczba przyłączeń: 2
DESCLONG
Description long
Blok zaciskowy służący do podłączenia lub łączenia przewodników ze stale zabezpieczonym kontaktem. Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo.
GTIN
GTIN-Code
4008190113629
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
100 °C
AAF726
rated current
32 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
32 A
BAA020
height
40 mm
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.020 W
BAA351
color
blue
BAB577
depth
51.500 mm
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V2
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
4 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
6 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
Yes
BAD774
Closing plate required
Yes
BAF016
width
6.500 mm
BAG640
Assembly type
G track G32
BAH005
rated voltage
800 V
AAF040
Mass
0.010 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D