Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0130160000 - TW 4 SAK4-10
Stückliste
Weidmueller 0130160000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0130160000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TW 4 SAK4-10
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Trennwand (Klemmen) Zwischenplatte, 50 mm x 44 mm, beige
DESCLONG
Langbeschreibung
Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4008190096335
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB382
Art des Zubehörs
Trennwand (Klemmen)
AAF040
Masse
0.003 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85472000
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D