Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
0131700000 - AP SAKH6/10 EP/SW
Lista materiale
Weidmueller 0131700000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0131700000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AP SAKH6/10 EP/SW
DESCSHORT
Description short
Piastre terminali (Morsetto) 58 mm x 4 mm, nero
DESCLONG
Description long
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
GTIN
GTIN-Code
4008190174880
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
black
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
Yes
BAE496
min. thickness
4 mm
AAF040
Mass
0.022 kg
BAA020
height
58 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D