Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
0134500000 - D2 KS2 TP
Lista materiale
Weidmueller 0134500000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0134500000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
D2 KS2 TP
DESCSHORT
Description short
Morsettiera unipolare e multipolare, Collegamento a vite, Numero di poli: 2, 25 mm, trasparente
DESCLONG
Description long
Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.
GTIN
GTIN-Code
4008190141738
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
100 °C
AAT080
Pole number
2
BAA351
color
Transparent
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V2
BAC487
material of insulation
PA
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD774
Closing plate required
No
BAG626
Transparent
No
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
10.6 mm
BAA020
height
25 mm
BAF016
width
24 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D