Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0135200000 - STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10
Stückliste
Weidmueller 0135200000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0135200000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckbuchse (Klemmen) Stecktiefe: 12 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckbuchse für Messungen an überbrückten Klemmengruppen.
GTIN
4008190172862
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB382
Art des Zubehörs
Prüfsteckerbuchse
BAB888
Ausführung
Female (Buchse)
AAF040
Masse
0.002 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D