Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
0147100000 - STB 17/D6/4/M4 SAKC10
Спецификация
Weidmueller 0147100000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0147100000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
STB 17/D6/4/M4 SAKC10
DESCSHORT
Description short
Разъем (клемма) Глубина вставки: 15.5 mm, Глубина: 22 mm
DESCLONG
Description long
Гнездо для измерений в соединенных перемычками клеммных группах.
GTIN
GTIN-Code
4008190183042
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB382
Type of accessory
test plug socket
BAB888
Design
Female (socket)
AAF040
Mass
0.003 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
74153900
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D