Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
0168600000 - STB 14/D5/2.3/M3 SAK2.5
Kusovník
Weidmueller 0168600000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0168600000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
STB 14/D5/2.3/M3 SAK2.5
DESCSHORT
Description short
Konektor samice (svorka) Hloubka zásuvného připojení: 12.5 mm, Hloubka: 17.5 mm
DESCLONG
Description long
Zásuvka pro měření na přemosťovaných skupinách svorek.
GTIN
GTIN-Code
4008190135225
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB382
Type of accessory
test plug socket
BAB888
Design
Female (socket)
AAF040
Mass
0.002 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D