Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
0170620000 - SAKG 46 II
Lista materiale
Weidmueller 0170620000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0170620000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAKG 46 II
DESCSHORT
Description short
Morsettiera passante, Collegamento a bullone, 150 mm², 1000 V, 309 A, Numero di collegamenti: 2
DESCLONG
Description long
Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.
GTIN
GTIN-Code
4008190170592
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAF726
rated current
309 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
309 A
BAA020
height
106 mm
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
9.890 W
BAA351
color
yellow
BAB577
depth
57 mm
BAC034
Connection type
Bolt connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
Duroplastic
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAF016
width
46 mm
BAG640
Assembly type
G track G32
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.350 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D