Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0178600000 - AD 4 SAK10
Stückliste
Weidmueller 0178600000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0178600000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AD 4 SAK10
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenabdeckung, PVC, gelb, Höhe: 39.6 mm, Breite: 25 mm, Tiefe: 1 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckung für Klemmen als Schutz vor Berührung, Staub und Feuchtigkeit.
GTIN
4008190068288
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB382
Art des Zubehörs
Abdeckung
BAB888
Ausführung
Abdeckung
AAF040
Masse
0.001 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
49119900
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D