Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
0180600000 - EP 1 SAKG32/35 HP/TF/GE
Lista materiale
Weidmueller 0180600000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0180600000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EP 1 SAKG32/35 HP/TF/GE
DESCSHORT
Description short
Parete di separazione e terminale per morsetti, Piastra terminale e intermedia, 120 mm x 2 mm, giallo
DESCLONG
Description long
Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
GTIN
GTIN-Code
4008190083915
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
Yes
AAM355
type of end plate
Yes
BAA020
height
120 mm
BAA351
color
yellow
BAC140
Combustibility class
V2
BAD581
Latchable present
No
BAE496
min. thickness
2 mm
AAF040
Mass
0.024 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D